Meny Sök

Skruvbara buffertfötter

I lager

Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.

Serienummer: SR1590

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Basform Basens höjd Allt material Fotdiameter Köp
4,7003 kr - 5,8029 kr 18122 I lager
Svart
Rund
Termoplastisk elastomer
10,6396 kr - 14,6138 kr 2905 I lager
Svart
Rund
Poly (akrylnitril-butadien-styren)
7,3069 kr - 7,3069 kr 48366 I lager
Svart
Rund
Neoprengummi
1,7988 kr - 2,4542 kr 30015 I lager
Svart
Rund
Neoprengummi
24,0511 kr - 24,0511 kr 315 I lager
Grå
Sexkantig
10.5 mm
Galvaniserat stål
35.0 mm
11,6158 kr - 34,9445 kr 1079 I lager
Svart
Rund
Naturgummi
8,3527 kr - 8,3527 kr 5942 I lager
Svart
Rund
Lågdensitetspolyeten
4,2112 kr - 4,2112 kr 874 I lager
Svart
Rund
Naturgummi
  • av 3
Nitfötter 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Svart

FF-001B

Prisintervall
5,8029 kr - 4,7003 kr

Lagernivåer
18122 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Termoplastisk elastomer
  • Basmaterial
    Elastomer
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
Skruvfötter 40.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) ABS

BF-1001

Prisintervall
14,6138 kr - 10,6396 kr

Lagernivåer
2905 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Basmaterial
    ABS
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Skruvfötter 19.1 mm (DIA) 11.5 mm (H) Gummi

1339686

Prisintervall
7,3069 kr - 7,3069 kr

Lagernivåer
48366 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
Skruvfötter 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Gummi

1339688

Prisintervall
2,4542 kr - 1,7988 kr

Lagernivåer
30015 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Neoprengummi
  • Basmaterial
    Gummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Neoprengummi
Skruvfötter - Fotdiameter - 35.0 mm | 1.378 in ; Basens höjd - 10.5 mm | 0.413 in ; Basmaterial - EPDM ; Basform - Sexkantig

1220399

Prisintervall
24,0511 kr - 24,0511 kr

Lagernivåer
315 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    EPDM
  • Basmaterial
    EPDM
  • Basform
    Sexkantig
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Galvaniserat stål
Skruvfötter 35.0 mm 23.0 mm Gummi

20014940

Prisintervall
34,9445 kr - 11,6158 kr

Lagernivåer
1079 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Naturgummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Naturgummi
Skruvfötter 27.0 mm 15.0 mm LDPE

10626689

Prisintervall
8,3527 kr - 8,3527 kr

Lagernivåer
5942 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Lågdensitetspolyeten
  • Basmaterial
    LDPE
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Skruvfötter 22.0 mm 8.0 mm Gummi

20014933

Prisintervall
4,2112 kr - 4,2112 kr

Lagernivåer
874 I lager
Egenskaper
  • Allt material, bas
    Naturgummi
  • Basmaterial
    Naturgummi
  • Basform
    Rund
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Naturgummi