Meny Sök

Skruvgenomföringar

I lager

Skruvgenomföringar ger snabb, positiv säkring av paneler eller kretskort. Tre olika modeller: standard, med ledade ben och tätande.

Serienummer: SR2762

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Hålstorlek Paneltjocklekar Köp
0,5713 kr - 0,7148 kr 1942 I lager
2.1 mm
0,4846 kr - 0,727 kr 498 I lager
1.2 mm
0,8759 kr - 1,3145 kr 9892 I lager
3.2 mm
0,5288 kr - 0,6398 kr 2000 I lager
0.8 mm
1,0221 kr - 1,5298 kr Fråga angående leveranstidhere
2.2 mm
0,9206 kr - 1,3809 kr Fråga angående leveranstidhere
0.8 mm
1,1757 kr - 1,2933 kr 2000 I lager
0.9 mm
1,0052 kr - 1,1057 kr Fråga angående leveranstidhere
1.4 mm
0,5713 kr - 0,7148 kr Fråga angående leveranstidhere
2.0 mm
0,9165 kr - 1,3809 kr 6275 I lager
6.4 mm
0,8235 kr - 0,9965 kr 12916 I lager
0.8 mm
1,2003 kr - 1,4523 kr 1500 I lager
1.8 mm
0,4846 kr - 0,727 kr Fråga angående leveranstidhere
1.0 mm
0,8136 kr - 1,1927 kr 1044 I lager
0.8 mm
0,8082 kr - 1,213 kr 1335 I lager
0.8 mm
1,0465 kr - 1,5704 kr 50924 I lager
0.8 mm
0,5713 kr - 0,7148 kr Fråga angående leveranstidhere
6.4 mm
0,8918 kr - 1,0791 kr Fråga angående leveranstidhere
1.5 mm
0,8867 kr - 1,1087 kr Fråga angående leveranstidhere
1.9 mm
0,4846 kr - 0,727 kr 6000 I lager
0.8 mm
  • av 4
Plåtmutter 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

60SGN01010

Prisintervall
0,7148 kr - 0,5713 kr

Lagernivåer
1942 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

60SGN01025

Prisintervall
0,727 kr - 0,4846 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00003

Prisintervall
1,3145 kr - 0,8759 kr

Lagernivåer
9892 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm PA

60SGN00913

Prisintervall
0,6398 kr - 0,5288 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.3 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

60SGN01125

Prisintervall
1,5298 kr - 1,0221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

60SGN01155

Prisintervall
1,3809 kr - 0,9206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm PA

60SGN01177

Prisintervall
1,2933 kr - 1,1757 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm PA

60SGN01185

Prisintervall
1,1057 kr - 1,0052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 9.9 mm PA

60SGN01021

Prisintervall
0,7148 kr - 0,5713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN00004

Prisintervall
1,3809 kr - 0,9165 kr

Lagernivåer
6275 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

60SGN01014

Prisintervall
0,9965 kr - 0,8235 kr

Lagernivåer
12916 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.320 - 0.320 in 0.8 mm 4.0 mm PA

60SGN01154

Prisintervall
1,4523 kr - 1,2003 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    16.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.260 - 0.270 in 2.4 mm 4.8 mm PA

60SGN01176

Prisintervall
0,727 kr - 0,4846 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    10.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

60SGN01015

Prisintervall
1,1927 kr - 0,8136 kr

Lagernivåer
1044 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.330 - 0.330 in 0.8 mm 3.2 mm PA

60SGN01128

Prisintervall
1,213 kr - 0,8082 kr

Lagernivåer
1335 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    12.8 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 7.0 mm PA

60SGN00007

Prisintervall
1,5704 kr - 1,0465 kr

Lagernivåer
50924 I lager
Egenskaper
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
  • Commodity Code
    3926909790
Plåtmutter 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm PA

60SGN01012

Prisintervall
0,7148 kr - 0,5713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm PA

60SGN01126

Prisintervall
1,0791 kr - 0,8918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    11.9 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01160

Prisintervall
1,1087 kr - 0,8867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk
Plåtmutter 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

60SGN01178

Prisintervall
0,727 kr - 0,4846 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Huvudets storlek
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Huvudform
    Kvadratisk