Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 868,3318 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Belastningskapacitet | 11.8 kg |
---|---|
Belastningskapacitet | 26 lbs |
Projektion, krok | 109.9 mm |
Projektion, krok | 4.327 in |
Kroktjocklek | 14.0 mm |
Kroktjocklek | 0.551 in |
Inriktning vid montering | Vertikal |
Antal monteringshål | 2 |
Krokens höjd | 90.0 mm |
Krokens höjd | 3.543 in |
Monteringsbredd | 18.0 mm |
Monteringsbredd | 0.709 in |
Monteringshöjd | 16.0 mm |
Monteringshöjd | 0.63 in |
Typ av montage | Vertical Mount with Screws |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.