Meny Sök

Skruvmonterade krokar 34.0 mm 26 lbs 303 Rostfritt stål

Denna skruvmonterade krok är gjord av rostfritt stål och tillhandahåller en hållbar och icke-reaktiv monteringslösning för allmänna ändamål.
Artikelnummer:

SUG-162

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 276,1264 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

276,13 kr

1 x 276,1264 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 11.8 kg
Projektion, krok 50.0 mm
Kroktjocklek 10.0 mm
Inriktning vid montering Vertikal
Antal monteringshål 2
Krokens höjd 34.0 mm
Monteringsbredd 12.0 mm
Monteringshöjd 16.0 mm
Typ av montage Vertical Mount with Screws
Commodity Code 3926909790
Allt material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss