Meny Sök

Skruvmonterade krokar 19.0 mm 44 lbs 304 Rostfritt stål

Denna gängade koppkrok är tillverkad av 304 rostfritt stål.
Artikelnummer:

SUG-508

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 163,9878 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

163,99 kr

1 x 163,9878 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 20 kg
Projektion, krok 26.2 mm
Kroktjocklek 4.0 mm
Inriktning vid montering Vertikal
Antal monteringshål 2
Krokens höjd 19.0 mm
Monteringsbredd 12.0 mm
Monteringshöjd 16.0 mm
Typ av montage Vertical Mount with Screws
Commodity Code 7326909890
Allt material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss