Meny Sök

Skruvmonterade krokar 25.0 mm 44 lbs 304 Rostfritt stål

Denna gängade koppkrok är tillverkad av 304 rostfritt stål.
Artikelnummer:

SUG-511

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 196,7574 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

196,76 kr

1 x 196,7574 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 20 kg
Projektion, krok 32.2 mm
Kroktjocklek 5.0 mm
Inriktning vid montering Horisontell
Antal monteringshål 2
Krokens höjd 25.0 mm
Monteringsbredd 36.0 mm
Monteringshöjd 16.0 mm
Typ av montage Horizontal Mount with Screws
Commodity Code 7326909890
Allt material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss