Meny Sök

Skruvmonterade krokar 15.1 mm 11 lbs 304 Rostfritt stål

Denna gängade koppkrok är tillverkad av 304 rostfritt stål.
Artikelnummer:

SUG-551

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 9,1197 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

9,12 kr

1 x 9,1197 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Belastningskapacitet 5 kg
Projektion, krok 16.7 mm
Kroktjocklek 2.7 mm
Inriktning vid montering Vertikal
Krokens höjd 15.1 mm
Typ av montage Threaded End
Längd på gängad ände 11.0 mm
Commodity Code 3926909790
Allt material 304 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss