Meny Sök

Skruvstäd, set 47.75 150 25.4 Stål

Det här skruvstädet för Versagrip-klämmor har punkterande tänder som biter tag i arbetsstycket för att minska lateral eller horisontell förflyttning. Det är en okomplicerad lösning som fästs med bult och du kan bearbeta delen medan den kläms fast. Kan hålla om både gasskurna delar och delar under X-axeln. Av stål.
Artikelnummer:

20267568

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 632,2365 kr
5 - 9 2 500,6747 kr
10 - 19 2 369,0017 kr
20 + 2 237,44 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 632,24 kr

1 x 2 632,2365 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skruvstädstorlek 4"/6"
Typ Skruvstädkäftsats
Vice käke 2 Off
Vikt g 2460
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
h3 17.47
l1 150
w1 25.4
Material Stål
Används med Versagrip Clamps

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss