Meny Sök

Skruvstäd, set 47.75 200 25.4 Stål

Det här skruvstädet för Versagrip-klämmor har punkterande tänder som biter tag i arbetsstycket för att minska lateral eller horisontell förflyttning. Det är en okomplicerad lösning som fästs med bult och du kan bearbeta delen medan den kläms fast. Kan hålla om både gasskurna delar och delar under X-axeln. Av stål.
Artikelnummer:

20267575

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 2 844,9391 kr
5 - 9 2 702,6921 kr
10 - 19 2 560,4452 kr
20 + 2 418,1982 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 844,94 kr

1 x 2 844,9391 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För skruvstädstorlek 6"
Typ Skruvstädkäftsats
Vice käke 2 Off
Vikt g 3470
d1 98.55
h1 47.75
h2 23.87
l1 200
w1 25.4
Material Stål
Används med Versagrip Clamps

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss