Meny Sök

Rörkoppling M25 Mässing

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M25
Artikelnummer:

494596

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 204,9712 kr
50 + 200,7743 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

2 049,71 kr

10 x 204,9712 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Nickel
Typ Kabelrör av metall; utrustning
Gängstorlek M25
Commodity Code 7419809099
Modell Svängplatta
Allt material Mässing

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss