Meny Sök

Rörkoppling M20 Mässing

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M20.
Artikelnummer:

494602

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 120,5643 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 205,64 kr

10 x 120,5643 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Nickel
Typ PVC-belagt kabelrör av metall; utrustning
Gängstorlek M20
Commodity Code 7419809099
Modell Fast
Allt material Mässing

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss