Meny Sök

Rörkoppling M25 Mässing

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used with a locknut. The Thread size is M25
Artikelnummer:

494607

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 228,2572 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

2 282,57 kr

10 x 228,2572 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Nickel
Typ PVC-belagt kabelrör av metall; utrustning
Gängstorlek M25
Commodity Code 7419809099
Modell Svängplatta
Allt material Mässing

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss