Meny Sök

Skyltställ

I lager

Skyltställ finns med eller utan självhäftande bas för att hålla tryckmaterial för marknadsföring eller andra typer av skyltning på plats. Det genomskinliga materialet är hållbart och stör inte skyltningen.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Monteringsmetod Köp
34,04 kr - 64,2451 kr 2398 I lager
1000.0 mm
Vidhäftande
0,6779 kr - 0,7138 kr 9888 I lager
25.0 m
7,7559 kr - 8,1581 kr 6700 I lager
60.0 mm
Vidhäftande
7,0665 kr - 7,4256 kr 9840 I lager
148.0 mm
Icke-självhäftande
9,6087 kr - 10,1114 kr 4499 I lager
210.0 mm
Icke-självhäftande
13,6734 kr - 28,7142 kr 4950 I lager
70.0 mm
Icke-självhäftande
5,0126 kr - 5,0126 kr 40800 I lager
11.5 mm
Icke-självhäftande
0,7281 kr - 0,7641 kr 12918 I lager
3.6 mm
27,7203 kr - 58,2127 kr 2104 I lager
70.0 mm
Vidhäftande
27,2937 kr - 41,5087 kr 2640 I lager
210.0 mm
Icke-självhäftande
621,4816 kr - 654,0853 kr 98 I lager
25.0 m
Displayhållare 1000.0 mm PVC Genomskinlig

10394380

Prisintervall
64,2451 kr - 34,04 kr

Lagernivåer
2398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    30.0 mm
Displayhållare 25.0 m Stål Naturfärgad

10394946

Prisintervall
0,7138 kr - 0,6779 kr

Lagernivåer
9888 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Stål
  • Typ
    Kopplingsstycke
  • Kuldiameter
    2.4 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Displayhållare 60.0 mm 27.0 mm ABS Vit

10394199

Prisintervall
8,1581 kr - 7,7559 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material
    ABS
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    21.0 mm
Displayhållare 148.0 mm PVC Genomskinlig

10394427

Prisintervall
7,4256 kr - 7,0665 kr

Lagernivåer
9840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    75.0 mm
Displayhållare 210.0 mm PVC Genomskinlig

10394410

Prisintervall
10,1114 kr - 9,6087 kr

Lagernivåer
4499 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    75.0 mm
Displayhållare 70.0 mm 23.0 mm Akryl Genomskinlig

10379912

Prisintervall
28,7142 kr - 13,6734 kr

Lagernivåer
4950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Akryl
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    25.0 mm
Displayhållare 11.5 mm LDPE Genomskinlig

10394182

Prisintervall
5,0126 kr - 5,0126 kr

Lagernivåer
40800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    39.4 mm
Displayhållare 3.6 mm Stål

10394366

Prisintervall
0,7641 kr - 0,7281 kr

Lagernivåer
12918 I lager
Egenskaper
  • Material
    Stål
  • Typ
    Kopplingsstycke
  • Kuldiameter
    3.2 mm
  • Commodity Code
    7315890000
Displayhållare 70.0 mm 23.0 mm Akryl Genomskinlig

10379905

Prisintervall
58,2127 kr - 27,7203 kr

Lagernivåer
2104 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Material
    Akryl
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    25.0 mm
Displayhållare 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturfärgad

10394793

Prisintervall
41,5087 kr - 27,2937 kr

Lagernivåer
2640 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PVC
  • Typ
    Displayhållare
  • Monteringsmetod
    Icke-självhäftande
  • Total höjd
    108.5 mm
Displayhållare 25.0 m Stål

10394359

Prisintervall
654,0853 kr - 621,4816 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • Material
    Stål
  • Typ
    Kulkedja
  • Kuldiameter
    3.6 mm
  • Commodity Code
    7326909890