Meny Sök

Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

Essentra artikelnummer:

10504529

Tillverkarens artikelnummer:

1505005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Huvudets höjd 9.5 mm
Huvudbredd över plana ytor 6.0 mm
Gängans längd 25.0 mm
Huvudets material Stål
Commodity Code 8466202000
Huvudtjocklek 5.7 mm
Längd under huvudet 16.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss