Meny Sök

Slagdämpare

I produktion

Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudtjocklek Gängstorlek Huvudets höjd Gängans längd Köp
1505005 528,1239 kr - 528,1239 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
551,1154 kr - 551,1154 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
482,277 kr - 482,277 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
540,2318 kr - 540,2318 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
567,0326 kr - 567,0326 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
487,7188 kr - 487,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
473,8422 kr - 473,8422 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
542,0004 kr - 542,0004 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
591,7926 kr - 591,7926 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
559,4141 kr - 559,4141 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
481,1886 kr - 481,1886 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
520,7775 kr - 520,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
546,4899 kr - 546,4899 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
468,2644 kr - 468,2644 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
1505014 544,4492 kr - 544,4492 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
560,7745 kr - 560,7745 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
554,5165 kr - 554,5165 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
570,1616 kr - 570,1616 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
485,6781 kr - 485,6781 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
543,3609 kr - 543,3609 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
  • av 3
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

1505005

Prisintervall
528,1239 kr - 528,1239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

1505013

Prisintervall
551,1154 kr - 551,1154 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stål

1505021

Prisintervall
482,277 kr - 482,277 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M5 Stål

1504981

Prisintervall
540,2318 kr - 540,2318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stål

1504989

Prisintervall
567,0326 kr - 567,0326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

1504997

Prisintervall
487,7188 kr - 487,7188 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stål

1505012

Prisintervall
473,8422 kr - 473,8422 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stål

1505020

Prisintervall
542,0004 kr - 542,0004 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    4.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stål

1505028

Prisintervall
591,7926 kr - 591,7926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Huvudets höjd
    14.7 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stål

1504983

Prisintervall
559,4141 kr - 559,4141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

1504991

Prisintervall
481,1886 kr - 481,1886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stål

1504999

Prisintervall
520,7775 kr - 520,7775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

1505007

Prisintervall
546,4899 kr - 546,4899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stål

1505006

Prisintervall
468,2644 kr - 468,2644 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

1505014

Prisintervall
544,4492 kr - 544,4492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stål

1505022

Prisintervall
560,7745 kr - 560,7745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stål

1505023

Prisintervall
554,5165 kr - 554,5165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Huvudets höjd
    17.1 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stål

1504998

Prisintervall
570,1616 kr - 570,1616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stål

1505015

Prisintervall
485,6781 kr - 485,6781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Huvudets höjd
    13.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    8.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Huvudets material
    Stål
Slagdämpare 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stål

1504984

Prisintervall
543,3609 kr - 543,3609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Huvudbredd över plana ytor
    6.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Huvudets material
    Stål