Meny Sök

Spännband Åtdragsrem 100.0 mm Svart

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Artikelnummer:

TCS-4H

200 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 169,5633 kr
5 + 80,7444 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

169,56 kr

1 x 169,5633 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
C 100.0 mm
Färg Svart
Material Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Typ Heavy
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss