Meny Sök

Spännband Åtdragsrem 200.0 mm Svart

This black cinch strap is reinforced with ballistic cordura Polyamide with nickel plated hardware. The loop is designed to strap and bundle cables securely whilst allowing the hoses to expand or contract as pressure changes.
Artikelnummer:

TCS-8H

717 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 286,551 kr
100 + 136,4529 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

286,55 kr

1 x 286,551 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
C 200.0 mm
Färg Svart
Material Vävt kardborreband av nylon:Delrin
Typ Heavy
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss