Meny Sök

Spännband Åtdragsrem 100.0 mm Svart

Hanging Standard Cinch Strap has a hook and loop strap design that holds hoses securely, allowing them to expand or contract as pressure changes. It is durable and provides a secure, adjustable binding solution that is easy to use. Black made from Nylon.
Artikelnummer:

THCS-4

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 120,8414 kr
5 + 57,5435 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

120,84 kr

1 x 120,8414 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
C 100.0 mm
Färg Svart
Material Vävt kardborreband av nylon: förnicklat stål
Typ Standard
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss