Meny Sök

Slangklämma 6.6 mm 8.0 mm PA Svart

Den svarta klämman är av nylon 66 (PA66). Utformningen med den greppande låsningen gör den perfekt för tillämpningar som kräver permanent eller tillfällig åtdragning av kopplingen till slangar, rör och kabel. Materialet har god resistens mot kemiska ämnen.
Artikelnummer:

135010159902

1038 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 3,4861 kr
500 - 999 2,4681 kr
1000 + 1,9104 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

348,61 kr

100 x 3,4861 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 5.0 mm
D 6.6 - 8.0 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss