Meny Sök

Slangklämma 35.0 mm 38.5 mm PA Grå

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 6.6-8 mm. The white quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Artikelnummer:

135011600202

11446 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 11,1416 kr
250 - 999 6,7352 kr
1000 + 5,0339 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

557,08 kr

50 x 11,1416 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.0 mm
D 35.0 - 38.5 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Grå
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss