Meny Sök

Slangklämma 47.0 mm 50.5 mm PA Svart

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 10.2-12 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Artikelnummer:

135012059902

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 11,3926 kr
250 - 999 7,4742 kr
1000 + 5,8148 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

569,63 kr

50 x 11,3926 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.0 mm
D 47.0 - 50.5 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss