Meny Sök

Slangklämma 56.5 mm 60.5 mm PA Vit

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 12.8-15 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Artikelnummer:

135012311302

3796 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 12,4106 kr
250 - 999 8,1296 kr
1000 + 6,3308 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

620,53 kr

50 x 12,4106 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.0 mm
D 56.5 - 60.5 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Vit
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss