Meny Sök

Slangklämma 60.0 mm 65.0 mm PA Vit

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 15-17.2 mm. The black quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Artikelnummer:

135012411302

550 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 19,5223 kr
250 - 999 14,0979 kr
1000 + 12,048 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

976,12 kr

50 x 19,5223 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.0 mm
D 60.0 - 65.0 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Vit
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss