Meny Sök

Slangklämma 76.0 mm 80.0 mm PA Grå

This Polyamide 6.6 clamp has a clamping range of 20.5-23 mm. The grey quick assembly hose clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies.
Artikelnummer:

135012700202

1800 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 20,8331 kr
250 - 999 15,0461 kr
1000 + 12,8568 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 041,66 kr

50 x 20,8331 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.0 mm
D 76.0 - 80.0 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Grå
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss