Meny Sök

Slangklämma 10.2 mm 11.9 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 10.21-11.81 mm.
Artikelnummer:

22DGHC00C

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,136 kr
5000 - 19999 1,9224 kr
20000 + 1,7302 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 136,00 kr

1000 x 2,136 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 5.8 mm
D 10.2 - 11.9 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss