Meny Sök

Slangklämma 15.1 mm 17.1 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 15.01-17.09 mm.
Artikelnummer:

22DGHC00F

25131 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,6192 kr
2500 - 9999 2,3573 kr
10000 + 2,1215 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 309,60 kr

500 x 2,6192 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 7.2 mm
D 15.1 - 17.1 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss