Meny Sök

Slangklämma 18.1 mm 20.6 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 18.11-20.6 mm.
Artikelnummer:

22DGHC00H

4379 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,9483 kr
1250 - 4999 2,6535 kr
5000 + 2,3881 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

737,08 kr

250 x 2,9483 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 7.1 mm
D 18.1 - 20.6 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss