Meny Sök

Slangklämma 20.3 mm 23.0 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 20.29-23.01 mm.
Artikelnummer:

22DGHC00J

1751 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,9609 kr
1250 - 4999 2,6648 kr
5000 + 2,3983 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

740,23 kr

250 x 2,9609 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 6.4 mm
D 20.3 - 23.0 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss