Meny Sök

Slangklämma 74.7 mm 80.5 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 74.7-80.49 mm.
Artikelnummer:

22DGHC075

2000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 11,2295 kr
1250 - 4999 10,1065 kr
5000 + 9,0959 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 807,38 kr

250 x 11,2295 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 9.4 mm
D 74.7 - 80.5 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss