Meny Sök

Slangklämma 77.7 mm 81.2 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 77.69-81.2 mm.
Artikelnummer:

22DGHC078

1500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 11,4632 kr
1250 - 4999 10,3169 kr
5000 + 9,2852 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 865,80 kr

250 x 11,4632 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.8 mm
D 77.7 - 81.2 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss