Meny Sök

Slangklämma 79.9 mm 85.0 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 79.8-84.98 mm.
Artikelnummer:

22DGHC080

1250 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 11,6445 kr
1250 - 4999 10,48 kr
5000 + 9,4321 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 911,13 kr

250 x 11,6445 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 9.0 mm
D 79.9 - 85.0 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss