Meny Sök

Slangklämma 9.2 mm 10.3 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 9.19-10.31 mm.
Artikelnummer:

22DGHC0BB

19549 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,7126 kr
5000 - 19999 1,5413 kr
20000 + 1,3871 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 712,60 kr

1000 x 1,7126 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 4.5 mm
D 9.2 - 10.3 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 7307291090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss