Meny Sök

Slangklämma 11.1 mm 12.9 mm PA Svart

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 11.1-12.9 mm.
Artikelnummer:

22DGHC0CC

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,2555 kr
2500 - 9999 2,0299 kr
10000 + 1,8269 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 127,75 kr

500 x 2,2555 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 6.4 mm
D 11.1 - 12.9 mm
Montering Dubbelgrepp
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss