Meny Sök

Slangklämma 7.6 mm 8.9 mm PA Svart

Denna slangklämma som kan stängas och öppnas ett justerbart buntomfång på till ; levereras i som är idealiskt för att fästa textilskydd på slang eller rörkopplingar.
Artikelnummer:

22HC0312B

1498 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,9988 kr
2500 - 9999 1,7989 kr
10000 + 1,619 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

999,40 kr

500 x 1,9988 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 5.6 mm
D 7.6 - 8.9 mm
Montering Överlappande design
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss