Meny Sök

Slangklämma 15.2 mm 17.2 mm PA Naturfärgad

Naturfärgad överlappande slangklämma av nylon, har patenterat överlappande låsområde för att eliminera läckor. Klämman kan lätt tas bort och är lätt att sätta på.
Artikelnummer:

22HC0593

1380 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5532 kr
2500 - 9999 2,2978 kr
10000 + 2,0681 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 276,60 kr

500 x 2,5532 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 6.4 mm
D 15.2 - 17.2 mm
Montering Överlappande design
Färg Naturfärgad
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss