Meny Sök

Slangklämma 15.2 mm 17.2 mm PA Svart

Denna slangklämma som kan stängas och öppnas ett justerbart buntomfång på till ; levereras i som är idealiskt för att fästa textilskydd på slang eller rörkopplingar.
Artikelnummer:

22HC0593B

1000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5522 kr
2500 - 9999 2,2969 kr
10000 + 2,0672 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 276,10 kr

500 x 2,5522 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 6.4 mm
D 15.2 - 17.2 mm
Montering Överlappande design
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss