Meny Sök

Slangklämma 22.5 mm 26.0 mm PA Svart

Denna slangklämma som kan stängas och öppnas ett justerbart buntomfång på till ; levereras i som är idealiskt för att fästa textilskydd på slang eller rörkopplingar.
Artikelnummer:

22HC0953B

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,2962 kr
1250 - 4999 2,9667 kr
5000 + 2,6699 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

824,05 kr

250 x 3,2962 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 6.4 mm
D 22.5 - 26.0 mm
Montering Överlappande design
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss