Meny Sök

Slangklämma 26.2 mm 30.2 mm PA Naturfärgad

Naturfärgad överlappande slangklämma av nylon, har patenterat överlappande låsområde för att eliminera läckor. Klämman kan lätt tas bort och är lätt att sätta på.
Artikelnummer:

22HC1031

335 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 3,2962 kr
1250 - 4999 2,9667 kr
5000 + 2,6699 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

824,05 kr

250 x 3,2962 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 7.5 mm
D 26.2 - 30.2 mm
Montering Överlappande design
Färg Naturfärgad
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss