Meny Sök

Slangklämma 31.8 mm 36.2 mm PA Svart

Denna slangklämma som kan stängas och öppnas ett justerbart buntomfång på till ; levereras i som är idealiskt för att fästa textilskydd på slang eller rörkopplingar.
Artikelnummer:

22HC1250B

1997 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 22,6612 kr
1000 + 10,791 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

2 266,12 kr

100 x 22,6612 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 7.5 mm
D 31.8 - 36.2 mm
Montering Överlappande design
Färg Svart
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss