Meny Sök

Slangklämma 45.5 mm 53.4 mm PA Naturfärgad

Naturfärgad överlappande slangklämma av nylon, har patenterat överlappande låsområde för att eliminera läckor. Klämman kan lätt tas bort och är lätt att sätta på.
Artikelnummer:

22HC1687

800 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,4355 kr
500 - 1999 4,8919 kr
2000 + 4,4027 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

543,55 kr

100 x 5,4355 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 8.7 mm
D 45.5 - 53.4 mm
Montering Överlappande design
Färg Naturfärgad
Material PA
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss