Meny Sök

Slangklämma 7.2 mm 7.9 mm PA Vit

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 7.2 - 7.9 mm | 0.283 - 0.312 in
Artikelnummer:

22HSC0015

1425 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,765 kr
2500 - 9999 1,5885 kr
10000 + 1,4297 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

882,50 kr

500 x 1,765 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 3.8 mm
D 7.2 - 7.9 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Vit
Material PA
Commodity Code 7307291090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss