Meny Sök

Slangklämma 25.1 mm 28.8 mm PA Vit

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 25.1 - 28.8 mm | 0.990 - 1.135 in
Artikelnummer:

22HSC0240

500 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 1249 2,9409 kr
1250 - 4999 2,6469 kr
5000 + 2,3822 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

735,23 kr

250 x 2,9409 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
W 6.4 mm
D 25.1 - 28.8 mm
Montering Snabbmonterat
Färg Vit
Material PA
Commodity Code 7307291090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss