Meny Sök

Slottexplugg 24.0 mm Metriska Gängor M18 x 1.5 Gul PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

110838

8114 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 1499 3,3606 kr
1500 - 2999 2,259 kr
3000 - 29999 1,506 kr
30000 - 59999 1,4362 kr
60000 + 1,354 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 680,30 kr

500 x 3,3606 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Allt material Polyamid
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss