Meny Sök

Slottexplugg 22.0 mm BSP-gängor 3/8-19 Gul PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Artikelnummer:

110841

8691 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,1753 kr
1000 + 1,4502 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 087,65 kr

500 x 2,1753 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel gängstandard BSP-gängor
Färg Gul
Allt material Polyamid
Typ 3
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss