Meny Sök

Slottexplugg 16.0 mm BSP-gängor 1/8" x 28 Gul LDPE

Gula Slottexpluggar har en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen som ger positiv tätning. Huvudet är utformat för att inte fånga vätska. De kan monteras snabbt och enkelt med en skruvmejsel, nyckel, hylsa eller insexnyckel. Av LDPE-material och används för BSP, GAS-gängor.
Artikelnummer:

20597832

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,5863 kr
5000 - 24999 1,133 kr
25000 + 1,0197 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

793,15 kr

500 x 1,5863 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 7.0 mm
Kompatibel gängstandard BSP-gängor
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss