Meny Sök

Slottexplugg 16.0 mm Metriska Gängor M10 x 1 Gul LDPE

Gula Slottexpluggar har en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen som ger positiv tätning. Huvudet är utformat för att inte fånga vätska. De kan monteras snabbt och enkelt med en skruvmejsel, nyckel, hylsa eller insexnyckel. Av LDPE-material och används för metriska gängor.
Artikelnummer:

20597931

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,5489 kr
5000 - 24999 1,1063 kr
25000 + 0,9957 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

774,45 kr

500 x 1,5489 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 7.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss