Meny Sök

Slottexplugg 19.0 mm Metriska Gängor M14 x 1.5 Gul LDPE

Gula Slottexpluggar har en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen som ger positiv tätning. Huvudet är utformat för att inte fånga vätska. De kan monteras snabbt och enkelt med en skruvmejsel, nyckel, hylsa eller insexnyckel. Av LDPE-material och används för metriska gängor.
Artikelnummer:

20597979

10000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,7218 kr
5000 - 24999 1,2299 kr
25000 + 1,1069 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

860,90 kr

500 x 1,7218 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 10.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss