Meny Sök

Slottexplugg 26.0 mm Metriska Gängor M20 x 1.5 Gul LDPE

Gula Slottexpluggar har en dubbel tätningsring på undersidan av flänsen som ger positiv tätning. Huvudet är utformat för att inte fånga vätska. De kan monteras snabbt och enkelt med en skruvmejsel, nyckel, hylsa eller insexnyckel. Av LDPE-material och används för metriska gängor.
Artikelnummer:

20598006

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 1,993 kr
3000 - 14999 1,4235 kr
15000 + 1,2812 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

597,90 kr

300 x 1,993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW 15.0 mm
Kompatibel gängstandard Metriska Gängor
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss