Meny Sök

Slutna linjära bussningar med kullager

I lager

Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp:

  • Slutna linjära bussningar med kullager: Används på härdade axlar. Extremt slitage-, korrosions- och slagtåliga. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att ge avkall på prestanda eller livslängd.
  • Rostfria kulbussningar: De här bussningarna används på korrosionsresistenta härdade axlar. De finns i olika versioner, justerbara, med dubbel cirkulär fläns och förlängda. Extremt korrosionsresistenta, hållbara och starka.
  • Långa linjära bussningar: Används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Köp
766,458 kr - 1 094,94 kr 5 I lager
121.2
Stål
40.0
62.0
154.0
Double Length
577,5532 kr - 825,076 kr 2 I lager
101.7
Stål
60.0
90.0
125.0
Closed
189,9002 kr - 271,3018 kr 4 I lager
16.5
Rostfritt stål
8.0
16.0
25.0
Closed
330,4728 kr - 472,1514 kr Fråga angående leveranstidhere
33.0
Rostfritt stål
8.0
16.0
45.0
Long Version
Fråga angående leveranstidhere
77.6
Rostfritt stål
50.0
75.0
100.0
Closed
Fråga angående leveranstidhere
101.7
Rostfritt stål
60.0
90.0
125.0
Closed
793,6656 kr - 1 133,7606 kr 1 I lager
82.0
Rostfritt stål
25.0
40.0
112.0
Long Version
195,209 kr - 278,8226 kr 15 I lager
52.1
Stål
30.0
47.0
68.0
Closed
492,3912 kr - 703,416 kr 8 I lager
104.2
Stål
30.0
47.0
123.0
Double Length
78,8578 kr - 112,7014 kr 10 I lager
14.5
Stål
5.0
12.0
22.0
Closed
116,2406 kr - 166,1212 kr 9 I lager
14.5
Rostfritt stål
5.0
12.0
22.0
Closed
74,8762 kr - 106,9502 kr 157 I lager
16.5
Stål
8.0
16.0
25.0
Closed
263,781 kr - 376,8142 kr 26 I lager
33.0
Rostfritt stål
8.0
16.0
45.0
Long Version
184,5914 kr - 263,6704 kr 18 I lager
22.0
Rostfritt stål
10.0
19.0
29.0
Closed
4 948,797 kr - 7 069,6626 kr Fråga angående leveranstidhere
101.7
Rostfritt stål
60.0
90.0
125.0
Closed
272,5184 kr - 389,312 kr 142 I lager
60.6
Stål
40.0
62.0
80.0
Closed
1 130,5532 kr - 1 615,0918 kr Fråga angående leveranstidhere
155.2
Stål
50.0
75.0
192.0
Double Length
66,5812 kr - 95,116 kr 21 I lager
13.5
Stål
6.0
12.0
19.0
Closed
127,6324 kr - 182,3794 kr 86 I lager
13.5
Rostfritt stål
6.0
12.0
19.0
Closed
158,9322 kr - 227,0618 kr 1 I lager
13.5
Rostfritt stål
6.0
12.0
19.0
Closed
  • av 3
Linjär kulbussning Double Length 40.0 62.0 154.0 Stål

20155827

Prisintervall
1 094,94 kr - 766,458 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Linjär kulbussning Closed 60.0 90.0 125.0 Stål

20155926

Prisintervall
825,076 kr - 577,5532 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linjär kulbussning 8.0 16.0 25.0 Rostfritt stål

20155971

Prisintervall
271,3018 kr - 189,9002 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linjär kulbussning 8.0 16.0 45.0 Rostfritt stål

20156039

Prisintervall
472,1514 kr - 330,4728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning Closed 50.0 75.0 100.0 Rostfritt stål

20158217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linjär kulbussning Closed 60.0 90.0 125.0 Rostfritt stål

20158224


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 112.0 Rostfritt stål

20155728

Prisintervall
1 133,7606 kr - 793,6656 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linjär kulbussning Closed 30.0 47.0 68.0 Stål

20155766

Prisintervall
278,8226 kr - 195,209 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning Double Length 30.0 47.0 123.0 Stål

20155780

Prisintervall
703,416 kr - 492,3912 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Linjär kulbussning Closed 5.0 12.0 22.0 Stål

20155858

Prisintervall
112,7014 kr - 78,8578 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linjär kulbussning 5.0 12.0 22.0 Rostfritt stål

20155841

Prisintervall
166,1212 kr - 116,2406 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Linjär kulbussning Closed 8.0 16.0 25.0 Stål

20155988

Prisintervall
106,9502 kr - 74,8762 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Linjär kulbussning 8.0 16.0 45.0 Rostfritt stål

20156022

Prisintervall
376,8142 kr - 263,781 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning 10.0 19.0 29.0 Rostfritt stål

20157340

Prisintervall
263,6704 kr - 184,5914 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linjär kulbussning 60.0 90.0 125.0 Rostfritt stål

20158262

Prisintervall
7 069,6626 kr - 4 948,797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linjär kulbussning Closed 40.0 62.0 80.0 Stål

20155803

Prisintervall
389,312 kr - 272,5184 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning Double Length 50.0 75.0 192.0 Stål

20155889

Prisintervall
1 615,0918 kr - 1 130,5532 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Stål

20157258

Prisintervall
95,116 kr - 66,5812 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20157289

Prisintervall
182,3794 kr - 127,6324 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20157333

Prisintervall
227,0618 kr - 158,9322 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0