Meny Sök

Slutna linjära bussningar med kullager

I lager

Dessa linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för jämn och exakt rörelse längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur.

Det finns tre typer i denna produktgrupp:

  • Slutna linjära bussningar med kullager: Används på härdade axlar. Extremt slitage-, korrosions- och slagtåliga. Den robusta utformningen säkerställer att bussningarna tål stora belastningar, höga hastigheter och extrema driftsförhållanden utan att ge avkall på prestanda eller livslängd.
  • Rostfria kulbussningar: De här bussningarna används på korrosionsresistenta härdade axlar. De finns i olika versioner, justerbara, med dubbel cirkulär fläns och förlängda. Extremt korrosionsresistenta, hållbara och starka.
  • Långa linjära bussningar: Används på härdade axlar. Utformade för tillämpningar som kräver linjär rörelse över långa slag, vilket säkerställer maximal prestanda och pålitlighet.

Utformningen ger jämn och exakt linjär rörelse med låg friktion och som minskar slitage. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, StålFärg: Materialets flamsäkerhetsklass:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Köp
66,5812 kr - 95,116 kr 21 I lager
13.5
Stål
6.0
12.0
19.0
Closed
127,6324 kr - 182,3794 kr 86 I lager
13.5
Rostfritt stål
6.0
12.0
19.0
Closed
158,9322 kr - 227,0618 kr 1 I lager
13.5
Rostfritt stål
6.0
12.0
19.0
Closed
902,8278 kr - 1 289,7066 kr Fråga angående leveranstidhere
60.6
Rostfritt stål
40.0
62.0
80.0
Closed
1 005,907 kr - 1 437,0258 kr 4 I lager
52.1
Rostfritt stål
30.0
47.0
68.0
Closed
1 542,6488 kr - 2 203,8156 kr Fråga angående leveranstidhere
60.6
Rostfritt stål
40.0
62.0
80.0
Closed
185,9186 kr - 265,6612 kr 92 I lager
45.8
Stål
12.0
22.0
61.0
Double Length
173,1996 kr - 247,4122 kr 88 I lager
45.8
Stål
12.0
22.0
57.0
Double Length
290,878 kr - 415,5242 kr 11 I lager
24.9
Rostfritt stål
16.0
26.0
36.0
Closed
355,026 kr - 507,101 kr 16 I lager
49.8
Rostfritt stål
16.0
26.0
70.0
Long Version
217,7714 kr - 311,1178 kr 31 I lager
31.5
Rostfritt stål
20.0
32.0
45.0
Closed
616,2632 kr - 880,376 kr Fråga angående leveranstidhere
61.0
Rostfritt stål
20.0
32.0
80.0
Long Version
458,5476 kr - 655,0838 kr 7 I lager
44.1
Rostfritt stål
25.0
40.0
58.0
Closed
88,7012 kr - 126,637 kr 49 I lager
22.9
Stål
12.0
22.0
32.0
Closed
4 948,797 kr - 7 069,6626 kr Fråga angående leveranstidhere
101.7
Rostfritt stål
60.0
90.0
125.0
Closed
  • av 3
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Stål

20157258

Prisintervall
95,116 kr - 66,5812 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20157289

Prisintervall
182,3794 kr - 127,6324 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning Closed 6.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20157333

Prisintervall
227,0618 kr - 158,9322 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Rostfritt stål

20158200

Prisintervall
1 289,7066 kr - 902,8278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 30.0 47.0 68.0 Rostfritt stål

20158231

Prisintervall
1 437,0258 kr - 1 005,907 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linjär kulbussning 40.0 62.0 80.0 Rostfritt stål

20158248

Prisintervall
2 203,8156 kr - 1 542,6488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning Double Length 12.0 22.0 61.0 Stål

20158309

Prisintervall
265,6612 kr - 185,9186 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Linjär kulbussning Double Length 12.0 22.0 57.0 Stål

20155452

Prisintervall
247,4122 kr - 173,1996 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Double Length
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linjär kulbussning 16.0 26.0 36.0 Rostfritt stål

20155483

Prisintervall
415,5242 kr - 290,878 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linjär kulbussning 16.0 26.0 70.0 Rostfritt stål

20155537

Prisintervall
507,101 kr - 355,026 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

20155575

Prisintervall
311,1178 kr - 217,7714 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Linjär kulbussning 20.0 32.0 80.0 Rostfritt stål

20155636

Prisintervall
880,376 kr - 616,2632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Long Version
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linjär kulbussning 25.0 40.0 58.0 Rostfritt stål

20155674

Prisintervall
655,0838 kr - 458,5476 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linjär kulbussning Closed 12.0 22.0 32.0 Stål

20155391

Prisintervall
126,637 kr - 88,7012 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linjär kulbussning 60.0 90.0 125.0 Rostfritt stål

20158262

Prisintervall
7 069,6626 kr - 4 948,797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Closed
  • Kullager material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0